VFQ 221, PN 16, DN 200, 650 м³/год, Фланець
065B5605
065B5605
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Регулювальні клапани VFQ 221, PN16 200/6 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 200 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 10.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 650 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал конусу клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал конусу клапана DP | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал корпуса клапана | Чавун GP240GH (GS-C 25) |
| Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал сідла клапана DP | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення DP | EPDM |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 16 бар |
| Розмір клапана | DN 200 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Система перепуску тиску | Chamber |
| Стандарт з'єднання | EN 1092-1 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип продукту | VFQ 221 |
| Тип ущільнення | Soft sealing cone |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації | 0.35 |
| Фактор кавітації 100% | 0.32 |
| Фактор кавітації 25% | 0.59 |
| Фактор кавітації 50% | 0.50 |
| Фактор кавітації 75% | 0.38 |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.05 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 260 Кілограм |
| Bага нетто | 222 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 637.44 Літр |
| EAN/UPC | 5715162296516 |