Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 60.00 м³/год, DN 65

065B5584

Pressure operated valves

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулювальні клапани VFQ 22, PN40 65/60
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.03
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]65 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]60.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаЧавун GP240GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DPМетал
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписPressure operated valves
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір клапанаDN 65
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Система перепуску тискуChamber
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFQ 22
Тип ущільненняMetal sealing cone
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.65
Фактор кавітації 100%0.60
Фактор кавітації 25%0.72
Фактор кавітації 50%0.69
Фактор кавітації 75%0.67
Швидкість витоку [% Kvs]0.03

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто55.7 Кілограм
Bага нетто50.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм84 Літр
EAN/UPC5715162390375