Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400.00 м³/год, Фланець

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2-ходовий фланц. VFM чав.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулювальний клапан VFQ2 PN16 250/400
Product line08
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]250 мм
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]400.00 м³/год
Клас тискуPN 16
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписVFQ2 PN16 250/400 2-ходовий фланц. VFM чав.
Розмір клапанаDN 250
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Тип продуктуVFQ 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.20
Фактор кавітації 100%0.16
Фактор кавітації 25%0.20
Фактор кавітації 50%0.31
Фактор кавітації 75%0.31

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто374 Kilogram
Bага нетто374 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104