Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 200, 320.00 м³/год, Фланець

065B2758

VFQ2 PN16 200/320 2-ходовий фланц. VFM чав.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор-обмежувач витрати AFQ/VFQ2
Product line08
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]200 мм
Значення Kv [m³/г]320.00 м³/год
Клас тискуPN 16
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
Характеристики виробу
Значення
ОписVFQ2 PN16 200/320 2-ходовий фланц. VFM чав.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 200
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Тип продуктуVFQ 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.20
Фактор кавітації 100%0.16
Фактор кавітації 25%0.20
Фактор кавітації 50%0.31
Фактор кавітації 75%0.31

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто237.4 Kilogram
Bага нетто237.4 Kilogram
Об'єм638.4 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104043241
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми