VFQ 2, PN 40, DN 250, 400.00 м³/год, Фланець
065B2689
VFQ2 PN40 250/400 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
065B2689
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рег.клапан VFQ2, PN40, DN250/400 фланц. |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | 0.05 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 250 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 10.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 400.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 40 |
| Матеріал конусу клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал корпуса клапана | GS-C 25 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Опис | VFQ2 PN40 250/400 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр. |
| Положення шпинделя | Нормально відкритий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 250 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип продукту | VFQ 2 |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації | 0.20 |
| Фактор кавітації 100% | 0.16 |
| Фактор кавітації 25% | 0.20 |
| Фактор кавітації 50% | 0.31 |
| Фактор кавітації 75% | 0.31 |
| Функція | Перепуск |
| Характеристика витрати | Лінійна оптимізована |
| Хід [мм] | 24.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 378 Kilogram |
| Bага нетто | 378 Kilogram |
| Об'єм | 482.04 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809532 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |