Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 32, 16 м³/год, Фланець

065B2680

VFQ2 PN40 32/16 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VFQ2, PN40, DN32/16 фланц.
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.03
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]16 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаGS-C 25
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]40 бар
Характеристики виробу
Значення
ОписVFQ2 PN40 32/16 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
Положення шпинделяНормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 32
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]200 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFQ 2
Тип ущільненняMetal sealing cone
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.55
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Хід [мм]9.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.359 Кілограм
Bага нетто13.359 Кілограм
Об'єм25.116 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421809440
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми