Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 40, 20.00 м³/год, Фланець

065B2671

VFQ2 PN25 40/20 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VFQ2, PN25, DN40/20 фланц.
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.03
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]40 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]20.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаGGG 40.3
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
ОписVFQ2 PN25 40/20 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
Положення шпинделяНормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 40
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]200 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFQ 2
Тип ущільненняMetal sealing cone
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.55
Фактор кавітації 100%0.34
Фактор кавітації 25%0.58
Фактор кавітації 50%0.52
Фактор кавітації 75%0.50
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Хід [мм]8.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.246 Кілограм
Bага нетто15.246 Кілограм
Об'єм26.754 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421809358
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми