Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, Фланець

065B2669

VFQ2 PN25 25/8 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VFQ2, PN25, DN25/8 фланц.
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.03
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]8.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаGGG 40.3
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]25 бар
Характеристики виробу
Значення
ОписVFQ2 PN25 25/8 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
Положення шпинделяНормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]200 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFQ 2
Тип ущільненняMetal sealing cone
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Хід [мм]6.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.02 Кілограм
Bага нетто9.9 Кілограм
Об'єм11.628 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421809334
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми