Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 100, 160.00 м³/год, Фланець

065B5537

Pressure operated valves

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулювальні клапани VFG221, PN40 100/16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.01
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуКомірка
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]100 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]15.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]160.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаЧавун EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DPEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписPressure operated valves
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір клапанаDN 100
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFG 221
Тип ущільненняSoft sealing cone
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 100
Фактор кавітації0.30
Фактор кавітації 100%0.24
Фактор кавітації 25%0.43
Фактор кавітації 50%0.36
Фактор кавітації 75%0.30
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто59 Кілограм
Bага нетто53 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм84 Літр
EAN/UPC5714279052800