VFG 221, PN 25, DN 100, 160 м³/год, Фланець
065B5530
Pressure operated valves
065B5530
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Регулювальні клапани VFG221, PN25 100/16 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | 0.01 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску | Комірка |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 100 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 15.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання та охолодження |
| Значення Kv [m³/г] | 160 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 25 |
| Матеріал конусу клапана DP | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал корпуса клапана | Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Матеріал сідла клапана DP | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Матеріал ущільнення DP | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | Pressure operated valves |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір клапана | DN 100 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Стандарт з'єднання | EN 1092-1 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип продукту | VFG 221 |
| Тип ущільнення | Soft sealing cone |
| Типи підключення | Фланець |
| Типорозмір з'єднання | DN 100 |
| Фактор кавітації | 0.30 |
| Фактор кавітації 100% | 0.24 |
| Фактор кавітації 25% | 0.43 |
| Фактор кавітації 50% | 0.36 |
| Фактор кавітації 75% | 0.30 |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.01 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 54 Кілограм |
| Bага нетто | 48 Кілограм |
| Об'єм | 84 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522845 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |