Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 200, 650.00 м³/год, Фланець

065B5526

Регулятор тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулювальні клапани VFG221, PN16 200/65
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.01
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуКомірка
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]200 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]650.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DPEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписРегулятор тиску
Робочий тиск [бар] [макс.]16 бар
Розмір клапанаDN 200
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFG 221
Тип ущільненняSoft sealing cone
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 200
Фактор кавітації0.20
Фактор кавітації 100%0.13
Фактор кавітації 25%0.37
Фактор кавітації 50%0.30
Фактор кавітації 75%0.20
Швидкість витоку [% Kvs]0.01

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто229 Кілограм
Bага нетто204 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм637.44 Літр
EAN/UPC5710104095325