Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 250, 800.00 м³/год, Фланець

065B5520

Pressure operated valves

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулювальні клапани VFG 22, PN40, DN250
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.05
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуКомірка
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]250 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Значення Kv [m³/г]800.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаЧавун EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DPМетал
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписPressure operated valves
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір клапанаDN 250
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFG 22
Тип ущільненняMetal sealing cone
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднанняDN 250
Фактор кавітації0.18
Фактор кавітації 100%0.12
Фактор кавітації 25%0.32
Фактор кавітації 50%0.25
Фактор кавітації 75%0.18
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто430 Кілограм
Bага нетто404 Кілограм
Об'єм795.84 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279052602
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів