Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 125, 250.00 м³/год, Фланець

065B5517

Pressure operated valves

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулювальні клапани VFG 22, PN40, DN125
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.03
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вставка регулювального клапана системи перепуску тискуКомірка
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]125 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]15.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г]250.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаЧавун EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапана DPНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DPМетал
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписPressure operated valves
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір клапанаDN 125
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFG 22
Тип ущільненняMetal sealing cone
Типи підключенняФланець
Типорозмір з'єднання1 1/2"
Фактор кавітації0.27
Фактор кавітації 100%0.18
Фактор кавітації 25%0.41
Фактор кавітації 50%0.34
Фактор кавітації 75%0.27
Швидкість витоку [% Kvs]0.03

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто78 Кілограм
Bага нетто68 Кілограм
Об'єм191.52 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279052541
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми