VFG 21, PN 16, DN 250, 400.00 м³/год, Фланець
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
065B2537
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан (NO) VFG 21 Ду250 PN40 KVS 400 |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 250 мм |
| Значення Kv [m³/г] | 400.00 м³/год |
| Клас тиску | PN 16 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | VFG21 PN40 250/400 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр. |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір клапана | DN 250 |
| Тип продукту | VFG 21 |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації 100% | 0.15 |
| Фактор кавітації 25% | 0.31 |
| Фактор кавітації 50% | 0.25 |
| Фактор кавітації 75% | 0.20 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 220 Кілограм |
| Bага нетто | 220 Кілограм |
| Об'єм | 506.1 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |