Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 50, 32.00 м³/год, Фланець

065B2507

VFG21 PN16 50/32 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VFG21, PN16, DN50/32 фланц.
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.01
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]16.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]32.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписVFG21 PN16 50/32 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделяНормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 50
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFG 21
Тип ущільненняSoft sealing cone
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.50
Фактор кавітації 100%0.34
Фактор кавітації 25%0.58
Фактор кавітації 50%0.52
Фактор кавітації 75%0.50
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Хід [мм]12.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18.6 Кілограм
Bага нетто17.852 Кілограм
Об'єм21.764 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421804247
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми