Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 200, 320.00 м³/год, Фланець

065B2425

VFG2 PN16 200/320 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VFG2, PN16, DN200/320 фланц.
Product line08
Альтернативне застосування VSPЦентралізоване теплопостачання
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.05
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]200 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]320.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаСірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4313
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVFG DN150-250 - 2
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписVFG2 PN16 200/320 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделяНормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 200
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Стандарт з'єднанняEN 1092-1
Температура середовища [°C] [макс.]200 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFG 2
Тип ущільненняMetal sealing cone
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.20
Фактор кавітації 100%0.15
Фактор кавітації 25%0.33
Фактор кавітації 50%0.27
Фактор кавітації 75%0.20
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Хід [мм]24.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто319.5 Кілограм
Bага нетто319.5 Кілограм
Об'єм979.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421803424
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми