Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 250, 400.00 м³/год, Фланець

065B2423

VFG2 PN40 250/400 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VFG2, PN40, DN250/400 фланц.
PN, Альтернативне застосування VSP25
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.05
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]250 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]10.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]400.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапанаЧавун GP240GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4313
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписVFG2 PN40 250/400 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделяНормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 250
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFG 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.20
Фактор кавітації 100%0.15
Фактор кавітації 25%0.31
Фактор кавітації 50%0.25
Фактор кавітації 75%0.20
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Хід [мм]24.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто371.6 Kilogram
Bага нетто371.6 Kilogram
Об'єм633.6 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421803400
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми