Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 40, DN 125, 160.00 м³/год, Фланець

065B2420

VFG2 PN40 125/160 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРег.клапан VFG2, PN40, DN125/160 фланц.
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Витік через порт макс. [% Kvs]0.03
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]125 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]15.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]160.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 40
Матеріал конусу клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапанаЧавун GP240GH (GS-C 25)
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]40 бар
ОписVFG2 PN40 125/160 2-ходовий фланцевий, под./звор. тр.
Положення шпинделяНормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір клапанаDN 125
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]200 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип продуктуVFG 2
Типи підключенняФланець
Фактор кавітації0.35
Фактор кавітації 100%0.28
Фактор кавітації 25%0.50
Фактор кавітації 50%0.42
Фактор кавітації 75%0.35
ФункціяПерепуск
Характеристика витратиЛінійна оптимізована
Хід [мм]20.00 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто87.5 Kilogram
Bага нетто87.5 Kilogram
Об'єм190.4 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421803370
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів