VFG 2, PN 40, DN 80, 80.00 м³/год, Фланець
065B2418
VFG2 PN40 80/80 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід
065B2418
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Рег.клапан VFG2, PN40, DN80/80 фланц. |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Витік через порт макс. [% Kvs] | 0.03 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 80 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 20.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 80.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 40 |
| Матеріал конусу клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404 |
| Матеріал корпуса клапана | Чавун GP240GH (GS-C 25) |
| Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021 |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Опис | VFG2 PN40 80/80 2-ходовий фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід |
| Положення шпинделя | Нормально відкритий |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір клапана | DN 80 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 200 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип продукту | VFG 2 |
| Типи підключення | Фланець |
| Фактор кавітації | 0.45 |
| Фактор кавітації 100% | 0.36 |
| Фактор кавітації 25% | 0.65 |
| Фактор кавітації 50% | 0.51 |
| Фактор кавітації 75% | 0.45 |
| Функція | Перепуск |
| Характеристика витрати | Лінійна оптимізована |
| Хід [мм] | 18.00 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 38.8 Kilogram |
| Bага нетто | 38.8 Kilogram |
| Об'єм | 90 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803356 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |