AVP-F, PN 16, DN 32, 10.00 м³/год, 0.50 бар - 0.50 бар, Зовнішня різьба, G 1 3/4 A
003H6235
AVP-F PN16 32/10 0,5 різьбовий, зворотний трубопровід
003H6235
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Регулятор AVP-F PN16 32/10 0,5 |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | Зворотний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 32 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 12.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 10.00 м³/год |
| Кількість на формат упаковки | 9 шт. |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 16 |
| Матеріал конусу клапана DP | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As |
| Матеріал корпуса клапана | Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM |
| Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571 |
| Матеріал ущільнення DP | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 0.50 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.50 бар |
| Номінальний тиск [бар] | 16 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Обмеження витрати | Ні |
| Опис | AVP-F PN16 32/10 0,5 різьбовий, зворотний трубопровід |
| Положення стрижня | Нормально відкритий |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор перепаду тиску |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 32 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Fixed |
| Тип продукту | AVP-F |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | G 1 3/4 A |
| Фактор кавітації | 0.60 |
| Фактор кавітації 100% | 0.38 |
| Фактор кавітації 25% | 0.64 |
| Фактор кавітації 50% | 0.57 |
| Фактор кавітації 75% | 0.55 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Регулятор пер. тиску |
| Функція VSP - P | Так |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Ні |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.05 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.164 Кілограм |
| Bага нетто | 2.164 Кілограм |
| Об'єм | 4.588 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421537671 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |