Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10.00 м³/год, 0.20 бар - 0.20 бар, Зовнішня різьба, G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F PN16 32/10 0,2 різьбовий, зворотний трубопровід AV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVP-F PN16 32/10 0,2
PN, Альтернативне застосування VSP0
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуЗворотний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]10.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]0.20 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Номінальний тиск [бар]16 бар
Характеристики виробу
Значення
Обмеження витратиНі
ОписAVP-F PN16 32/10 0,2 різьбовий, зворотний трубопровід AV
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 32
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняFixed
Тип продуктуAVP-F
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 3/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.38
Фактор кавітації 25%0.64
Фактор кавітації 50%0.57
Фактор кавітації 75%0.55
ФункціяРегулятор пер. тиску
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.05

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.206 Кілограм
Bага нетто2.206 Кілограм
Об'єм4.519 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421537534
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми