Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 15, 1.60 м³/год, 0.30 бар - 2.00 бар, Зовнішня різьба, G 3/4 A

003H6325

AVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 різьбовий, подавальний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулятор AVPпод. PN25 DN15/1,6 0,3-2,0
PN, Альтернативне застосування VSP16
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуПодавальний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]20.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]1.60 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]2.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.30 бар
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
Характеристики виробу
Значення
ОписAVP PN25 15/1,6 0,3-2,0 різьбовий, подавальний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 15
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAVP
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 3/4 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.41
Фактор кавітації 25%0.69
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.60
ФункціяРегулятор пер. тиску
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.602 Кілограм
Bага нетто3.602 Кілограм
Об'єм9.374 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421538326
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми