Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 40, 0.40 бар - 1.50 бар, 320 см²

003G5619

Функція: Регулятор пер. тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 мм
Material DescriptionAFP(B) 2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Product line08
Spring colourred
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]250 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Клас тискуPN 40
Матеріал корпусуСталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.50 бар
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.40 бар
Номінальний тиск [бар]40 бар
Обмеження витратиНі
ОписDifferential pressure actuator
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір приводу [см2]320 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFP(B) 2
ФункціяРегулятор пер. тиску

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30.5 Кілограм
Bага нетто21.5 Кілограм
Об'єм184.623 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104523163
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми