AVPQ 4, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.02 - 0.4, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різьба, G 3/4 A, Версія монтажу: Подавальний
003H6923
AVPQ 4 PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 різ., под. тр.
003H6923
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Регулятор AVPQ 4 PN25 Ду15 KVS1 0,2-1,0 |
| PN, Альтернативне застосування VSP | 0 |
| Product line | 08 |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Витрата [м3/год] | 0.40 м³/год |
| Витрата [м3/год] [макс.] | 0.40 м³/год |
| Витрата [м3/год] [мін.] | 0.02 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 15 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 20.00 бар |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 1.00 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 25 |
| Матеріал конусу клапана DP | Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As |
| Матеріал корпуса клапана | Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM |
| Матеріал сідла клапана | Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571 |
| Матеріал ущільнення DP | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AVPQ 4 PN25 15 thread |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 1.00 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.20 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 83ee1610-79d7-4860-9fba-3bdc6eb5ee5f |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Обмеження витрати | Ні |
| Опис | AVPQ 4 PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 різ., под. тр. |
| Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] | 0.20 бар |
| Положення стрижня | Нормально відкритий |
| Регулювання витрати | Так |
| Регулятор тиску | Регулятор перепаду тиску |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 15 |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Adjustable |
| Тип продукту | AVPQ 4 |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Типорозмір з'єднання | G 3/4 A |
| Фактор кавітації | 0.60 |
| Фактор кавітації 100% | 0.41 |
| Фактор кавітації 25% | 0.69 |
| Фактор кавітації 50% | 0.62 |
| Фактор кавітації 75% | 0.60 |
| Функція | Регулятор пер. тиску та витрати |
| Функція VSP - P | Так |
| Функція VSP - Q | Так |
| Функція VSP - T | Ні |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.02 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 5.366 Кілограм |
| Bага нетто | 5.366 Кілограм |
| Об'єм | 10.416 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545119 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |