Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 20, Витрата [м3/год]: 0.1 - 4.5, 0.20 бар - 0.20 бар, Зовнішня різьба, G 1 A, Версія монтажу: Зворотний

003H6414

AVPB-F PN16 20/6,3 0,2 різьбовий, зворотний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
dpb, віртуальний0.2
Material DescriptionРегулятор AVPB-F PN16 20/6,3 0,2
PN, Альтернативне застосування VSP0
Product line08
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажуЗворотний
Витрата [м3/год]4.50 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]4.50 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.]0.10 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]20 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Доступна EPDYes
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]6.30 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 16
Матеріал конусу клапана DPЛатунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводуEPDM
Матеріал сідла клапанаНержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DPEPDM
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]0.20 бар
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Номінальний тиск [бар]16 бар
Обмеження витратиТак
ОписAVPB-F PN16 20/6,3 0,2 різьбовий, зворотний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Положення стрижняНормально відкритий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 20
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняFixed
Тип продуктуAVPB-F
Типи підключенняЗовнішня різьба
Типорозмір з'єднанняG 1 A
Фактор кавітації0.60
Фактор кавітації 100%0.41
Фактор кавітації 25%0.69
Фактор кавітації 50%0.62
Фактор кавітації 75%0.60
ФункціяОбмежувач пер. тиску та витрати
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QТак
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.698 Кілограм
Bага нетто1.698 Кілограм
Об'єм4.552 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421539330
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми