AFP 2, PN 40, 1 бар - 2.5 бар, 160 см²
003G5617
Функція: Регулятор пер. тиску
003G5617
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 мм |
| Material Description | AFP 2 PN40 1-2,5 160cm2red |
| Product line | 08 |
| Spring colour | red |
| Альтернативне середовище | Суміш гліколю та води до 30% |
| Версія монтажу | вільний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Приводи — напірний потік |
| Діаметр [мм] [макс.] | 250 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Клас тиску | PN 40 |
| Матеріал корпусу | Сталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина |
| Матеріал мембрани приводу | EPDM (прокатний, з волокном) |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 2.5 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 1 бар |
| Номінальний тиск [бар] | 40 бар |
| Обмеження витрати | Ні |
| Опис | Differential pressure actuator |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор перепаду тиску |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 40 бар |
| Розмір приводу [см2] | 160 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Adjustable |
| Тип продукту | AFP 2 |
| Функція | Регулятор пер. тиску |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 15.5 Кілограм |
| Bага нетто | 14 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 50.025 Літр |
| EAN/UPC | 5710104523149 |