Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1.50 бар - 4.00 бар, 160 см²

003G5616

Функція: Регулятор пер. тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 мм
Material DescriptionAFP 2 PN40 1,5-4 160cm2 black
Product line08
Spring colourblack
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]250 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Клас тискуPN 40
Матеріал корпусуСталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]4.00 бар
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]1.50 бар
Номінальний тиск [бар]40 бар
Обмеження витратиНі
ОписDifferential pressure actuator
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір приводу [см2]160 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFP 2
ФункціяРегулятор пер. тиску

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.5 Кілограм
Bага нетто14.5 Кілограм
Об'єм52.215 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5710104523132
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми