Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1.00 бар - 3.00 бар, 80 см²

003G5615

Функція: Регулятор пер. тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 мм
Material DescriptionAFP 2 PN40 1-3 80cm2 yellow
Product line08
Spring colouryellow
Альтернативне середовищеСуміш гліколю та води до 30%
Версія монтажувільний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]125 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
Клас тискуPN 40
Матеріал корпусуСталь, матеріал № 1.0345, оцинкована пластина
Матеріал мембрани приводуEPDM (прокатний, з волокном)
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]3.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Номінальний тиск [бар]40 бар
Обмеження витратиНі
ОписDifferential pressure actuator
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепаду тиску
Робочий тиск [бар] [макс.]40 бар
Розмір приводу [см2]80 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFP 2
ФункціяРегулятор пер. тиску

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.3 Кілограм
Bага нетто11.285 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм51.33 Літр
EAN/UPC5710104523125