Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 25, Витрата [м3/год]: 0, 1.00 бар - 5.50 бар, Зовнішня різьба, Версія монтажу: Байпас

065-4211

V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 різ., байпасний трубопровід

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionV73 D52 DN25 PN25 kvs8 1 - 5.5
Product line08
Версія монтажуБайпас
Витрата [м3/год]0.00 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.]0.00 м³/год
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїРегулятори напірного потоку
Діаметр [мм]25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.]12.00 бар
Допустиме середовищеTermo oil
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г]8.00 м³/год
Кількість портів2
Клас тискуPN 25
Матеріал корпуса клапанаЧервона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]5.50 бар
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
ОписV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 різ., байпасний трубопровід
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепуску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанаDN 25
Розмір приводу [см2]31 см²
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуV73D52
Типи підключенняЗовнішня різьба
ФункціяРегулятор перепуску
Функція VSP - PТак
Функція VSP - QНі
Функція VSP - TНі
Швидкість витоку [% Kvs]0.02

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.444 Кілограм
Bага нетто3.444 Кілограм
Об'єм9.296 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421805749
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми