V73D52, PN 25, DN 20, Витрата [м3/год]: 0, 1.00 бар - 5.50 бар, Зовнішня різьба, Версія монтажу: Байпас
065-4210
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 різ., байпасний трубопровід
065-4210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | V73 D52 DN20 PN25 kvs6.3 1 - 5.5 |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Байпас |
| Витрата [м3/год] | 0.00 м³/год |
| Витрата [м3/год] [макс.] | 0.00 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Регулятори напірного потоку |
| Діаметр [мм] | 20 мм |
| Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] | 12.00 бар |
| Допустиме середовище | Termo oil |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Значення Kv [m³/г] | 6.30 м³/год |
| Кількість портів | 2 |
| Клас тиску | PN 25 |
| Матеріал корпуса клапана | Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Місце для батарейок | Ні |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 5.50 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 1.00 бар |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Обмеження витрати | Ні |
| Опис | V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 різ., байпасний трубопровід |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор перепуску |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір клапана | DN 20 |
| Розмір приводу [см2] | 31 см² |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Тип налаштування | Adjustable |
| Тип продукту | V73D52 |
| Типи підключення | Зовнішня різьба |
| Функція | Регулятор перепуску |
| Функція VSP - P | Так |
| Функція VSP - Q | Ні |
| Функція VSP - T | Ні |
| Швидкість витоку [% Kvs] | 0.02 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.33 Кілограм |
| Bага нетто | 3.33 Кілограм |
| Об'єм | 10.426 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805732 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |