AFD, 0.10 bar

AFD для мастильних носіїв, PN 25, 0.20 бар - 1.50 бар, 250 см², ЧЕРВОНИЙ

003G1486

Функція: Регулятор зменшення тиску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 мм
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red
Product line08
Версія монтажуПодавальний
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]50 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]1.50 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.20 бар
Допустиме середовищеTermo oil
Клас тискуPN 25
КолірЧЕРВОНИЙ
Матеріал корпусуSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]1.50 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.15 бар
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
ОписAFD ДЛЯ МАСТИЛЬНИХ НОСІЇВ PB25 0,15-1,5 250см2, червоний
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор зменшення тиску
Робочий тиск [бар] [макс.]25 бар
Розмір приводу [см2]250 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFD для мастильних носіїв
ФункціяРегулятор зменшення тиску

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.382 Кілограм
Bага нетто14.382 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм48.735 Літр
EAN/UPC5702421817339