AFD для мастильних носіїв, PN 25, 0.10 бар - 0.70 бар, 250 см², Жовтий
003G1471
Функція: Регулятор зменшення тиску
003G1471
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 мм |
| Material Description | AFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Приводи — напірний потік |
| Діаметр [мм] [макс.] | 50 мм |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 0.70 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 0.10 бар |
| Допустиме середовище | Termo oil |
| Клас тиску | PN 25 |
| Колір | Жовтий |
| Матеріал корпусу | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 0.70 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.10 бар |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Обмеження витрати | Ні |
| Опис | AFD ДЛЯ МАСТИЛЬНИХ НОСІЇВ PB25 0,1-0,7 250см2, жовтий |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор зменшення тиску |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір приводу [см2] | 250 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Adjustable |
| Тип продукту | AFD для мастильних носіїв |
| Функція | Регулятор зменшення тиску |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12 Кілограм |
| Bага нетто | 12 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 47.317 Літр |
| EAN/UPC | 5702421815571 |