AFD для мастильних носіїв, PN 25, 1.00 бар - 6.00 бар, 80 см², ЧЕРВОНИЙ
003G1042
Функція: Регулятор зменшення тиску
003G1042
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 мм |
| Material Description | Регулюючий блок DA1 OIL PN25 1 - 6 |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Приводи — напірний потік |
| Діаметр [мм] [макс.] | 50 мм |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 6.00 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 1.00 бар |
| Допустиме середовище | Termo oil |
| Клас тиску | PN 25 |
| Колір | ЧЕРВОНИЙ |
| Матеріал корпусу | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AFD/A |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 6.00 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 1.00 бар |
| Номер досьє SCIP | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Обмеження витрати | Ні |
| Опис | AFD ДЛЯ МАСТИЛЬНИХ НОСІЇВ PB25 1-6 80см2, червоний |
| Регулювання витрати | Ні |
| Регулятор тиску | Регулятор зменшення тиску |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робочий тиск [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір приводу [см2] | 80 см² |
| Середовище pH [макс.] | 10 |
| Середовище pH [мін.] | 7 |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 150 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 2 °C |
| Тип налаштування | Adjustable |
| Тип продукту | AFD для мастильних носіїв |
| Функція | Регулятор зменшення тиску |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.881 Кілограм |
| Bага нетто | 8.881 Кілограм |
| Об'єм | 26.754 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808566 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |