Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA для мастильних носіїв, PN 25, 0.50 бар - 2.50 бар, 80 см², Жовтий

003G1047

Функція: Регулятор перепуску

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 мм
Material DescriptionРегулюючий блок DA2 OIL PN25 0.5 - 2.5
Product line08
Версія монтажуБайпас
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїПриводи — напірний потік
Діаметр [мм] [макс.]50 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Допустиме середовищеTermo oil
Клас тискуPN 25
КолірЖовтий
Матеріал корпусуСталь, мат. № 1.0338, цинкована і хромована жовтим хромом
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]2.50 бар
Характеристики виробу
Значення
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.50 бар
Номінальний тиск [бар]25 бар
Обмеження витратиНі
ОписAFA ДЛЯ МАСТИЛЬНИХ НОСІЇВ PB25 0,5-2,5 80см2, жовтий
Регулювання витратиНі
Регулятор тискуРегулятор перепуску
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.]25 бар
Розмір приводу [см2]80 см²
Середовище pH [макс.]10
Середовище pH [мін.]7
Температура середовища [°C] [макс.]150 °C
Температура середовища [°C] [мін.]2 °C
Тип налаштуванняAdjustable
Тип продуктуAFA для мастильних носіїв
ФункціяРегулятор перепуску

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.55 Кілограм
Bага нетто8.55 Кілограм
Об'єм26.485 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421808610
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми