Розділювачі потоку, Для клапанів: VFGS2
065B2779
Розділювач потоку для клапанів VFGS2, DN100, 125
065B2779
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Сепаратор потоку до VFGS2 DN100,125 |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Для клапанів | VFGS2 |
| Для розміру клапана | DN 100DN 125 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Розділювач потоку для клапанів VFGS2, DN100, 125 |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 125 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 100 мм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Розділювачі потоку |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.413 Кілограм |
| Bага нетто | 2.413 Кілограм |
| Об'єм | 4.719 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813454 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |