Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Розділювачі потоку, Для клапанів: VFGS2

065B2777

Розділювач потоку для клапанів VFGS2, DN40, 50

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionСепаратор потоку до VFGS2 DN40,50
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Для клапанівVFGS2
Для розміру клапанаDN 40DN 50
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписРозділювач потоку для клапанів VFGS2, DN40, 50
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]50 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]40 мм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуРозділювачі потоку
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.302 Кілограм
Bага нетто0.302 Кілограм
Об'єм1.371 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421813430
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми