Мембрани, EPDM, Вода (AGFW FW510)
003L7111
DN15 елем. мембрани без компр. фітингів
003L7111
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Діафрагментний елемент |
| Product line | 08 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Допустиме середовище | Вода (AGFW FW510) |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | DN15 елем. мембрани без компр. фітингів |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Мембрани |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.284 Кілограм |
| Bага нетто | 1.233 Кілограм |
| Об'єм | 2.527 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421507131 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |