Danfoss logo
Nipple, G1/16-R3/8

Патрубок, G1/16-R3/8

003L5042

Патрубок, G1/16-R3/8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionНіпель G1/16-R3/8
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Кількість на формат упаковки20 шт.
МaтеріалЛатунь CW617N
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписПатрубок, G1/16-R3/8
Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.]16 бар
Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.]16 бар
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуКомпресійні фітинги для імпульсних трубок
Типорозмір з'єднанняG 1/16 R3/8
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.039 Кілограм
Bага нетто0.038 Кілограм
Об'єм0.009 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421600108
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми