Імпульсні трубки, 6 мм, R 1/2, 1500.0 мм, МІДНИЙ, Для типу продукту: AV(P)QM (T)
003H6929
Імп. трубка для перепаду тиску для лінійки AV, 1 шт.
003H6929
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Адаптер DN32 1 1/2'' to 1 3/4'' - 2 PCS |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 6 мм |
| Для типу продукту | AV(P)QM (T) |
| Довжина [мм] | 1500.0 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Кількість на формат упаковки | 25 шт. |
| Мaтеріал | МІДНИЙ |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | Імп. трубка для перепаду тиску для лінійки AV, 1 шт. |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 50 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 15 мм |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [макс.] | 25 бар |
| Підходить для клапанів з тиском [бар] [мін.] | 25 бар |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Типорозмір з'єднання | R 1/2 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.16 Кілограм |
| Bага нетто | 0.146 Кілограм |
| Об'єм | 0.6 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421549667 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |