Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Імпульсні трубки, 6 мм, Мідь Cu-DHP CW024A H040, null: AV(P)QM (T)

003H6926

Комплект для обслуговування імпульсної трубки для старої/нової лінійки AV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionService imp.tube set old/new MD range
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]6 мм
Для типу продуктуAV(P)QM (T)
Характеристики виробу
Значення
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалМідь Cu-DHP CW024A H040
Місце для батарейокНі
ОписКомплект для обслуговування імпульсної трубки для старої/нової лінійки AV
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.386 Кілограм
Bага нетто0.37 Кілограм
Об'єм3537.6 Кубічний сантиметр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми