Імпульсні трубки, 6 мм, 1500.0 мм, МІДНИЙ, Для типу продукту: AV(P)QM (T)
003H6860
Імп. трубка для перепаду тиску для лінійки AV, 1,5м
003H6860
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Імп.трубка до рег. тиску MD 1,5 |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 6 мм |
| Для типу продукту | AV(P)QM (T) |
| Довжина [мм] | 1500.0 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мaтеріал | МІДНИЙ |
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | Імп. трубка для перепаду тиску для лінійки AV, 1,5м |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 50 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 15 мм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.168 Кілограм |
| Bага нетто | 0.168 Кілограм |
| Об'єм | 0.288 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544426 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |