Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 комп.фіт.імп.труб., фіт. труби 6x1ммR3/8

003H6858

10 комп.фіт.імп.труб., фіт. труби 6x1ммR3/8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description10 фітингів для імпульсної трубки AV 3/
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Кількість на формат упаковки20 шт.
МaтеріалЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]25 бар
Опис10 комп.фіт.імп.труб., фіт. труби 6x1ммR3/8
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуКомпресійні фітинги для імпульсних трубок
Типорозмір з'єднанняR 3/8
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.434 Кілограм
Bага нетто0.428 Кілограм
Об'єм0.14 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421544495
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми