10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 комп.фіт.імп.труб., фіт. труби 6x1ммR1/8

003H6857

10 комп.фіт.імп.труб., фіт. труби 6x1ммR1/8

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description10 фітингів для імпульсної трубки AV 1/
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
МaтеріалЛатунь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Номінальний тиск [бар]25 бар
Опис10 комп.фіт.імп.труб., фіт. труби 6x1ммR1/8
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуКомпресійні фітинги для імпульсних трубок
Типорозмір з'єднанняR 1/8

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.199 Кілограм
Bага нетто0.199 Кілограм
Об'єм0.067 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421541562
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми