Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Імпульсні трубки, 6 мм, R 1/2, 1500.0 мм, Мідь Cu-DHP CW024A H040, null: AV(P)QM (T)

003H6854

Комплект імпульсної трубки AV R 1/2##,fi 6x1,5м

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionІмпульсна трубка AV, R 1/2''
Product line08
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діаметр [мм]6 мм
Для типу продуктуAV(P)QM (T)
Довжина [мм]1500.0 мм
Допустиме середовищеDistrict heating/cooling circulation water
МaтеріалМідь Cu-DHP CW024A H040
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Номер досьє SCIP580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Номінальний тиск [бар]25 бар
Опис,fi 6x1,5м
Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.]50 мм
Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.]15 мм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуІмпульсні трубки
Типорозмір з'єднанняR 1/2

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.424 Кілограм
Bага нетто0.292 Кілограм
Об'єм3.538 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми