Імпульсні трубки, 6 мм, R 1/8, 1500.0 мм, Мідь Cu-DHP CW024A H040, Для типу продукту: AV(P)QM (T)
003H6852
Комплект імпульсної трубки AV R 1/8##,fi 6x1,5м
003H6852
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Імпульсна трубка AV, R 1/8'' |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діаметр [мм] | 6 мм |
| Для типу продукту | AV(P)QM (T) |
| Довжина [мм] | 1500.0 мм |
| Допустиме середовище | District heating/cooling circulation water |
| Мaтеріал | Мідь Cu-DHP CW024A H040 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Опис | ,fi 6x1,5м |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [макс.] | 50 мм |
| Підходить для клапанів діаметром [мм] [мін.] | 15 мм |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Імпульсні трубки |
| Типорозмір з'єднання | R 1/8 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.362 Кілограм |
| Bага нетто | 0.342 Кілограм |
| Об'єм | 3.927 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541555 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |