Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVPQ4, 0.30 бар - 2.00 бар, 0.30 бар - 2.00 бар, Версія монтажу: Подавальний
003H6851
Привод і рег. деталі PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 подавальний
003H6851
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow |
| Product line | 08 |
| Версія монтажу | Подавальний |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 2.00 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 0.30 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Для типу продукту | AVPQ4 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 2.00 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 0.30 бар |
| Опис | Привод і рег. деталі PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 подавальний |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приводи та деталі регулювання |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 4.596 Кілограм |
| Bага нетто | 4.568 Кілограм |
| Об'єм | 9.455 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553084 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |