Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: AVPQ, 0.30 бар - 2.00 бар, 0.30 бар - 2.00 бар, Версія монтажу: Зворотний

003H6850

Привод і рег. деталі PN25 0,3-2,0 AVPQ зворотний

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
Product line08
Версія монтажуЗворотний
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]2.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]0.30 бар
Для типу продуктуAVPQ
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]2.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]0.30 бар
Номер досьє SCIP0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
ОписПривод і рег. деталі PN25 0,3-2,0 AVPQ зворотний
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.721 Кілограм
Bага нетто2.697 Кілограм
Об'єм5.782 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми