Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: SAVA, SAVD, 3.00 бар - 11.00 бар, 3.00 бар - 11.00 бар

003H6848

Рег. деталь ниж. прив. PN25 3-11 SAVA-D

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРегулюючий елемент AVD із налаг.пружиною
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]11.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]3.00 бар
Характеристики виробу
Значення
Для типу продуктуSAVA, SAVD
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]11.00 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]3.00 бар
ОписРег. деталь ниж. прив. PN25 3-11 SAVA-D
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.623 Кілограм
Bага нетто4.623 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.9 Літр
EAN/UPC5702421553039