Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: SAVA, SAVD, 3.00 бар - 11.00 бар, 3.00 бар - 11.00 бар
003H6847
Привод PN25 3-11 SAVA, SAVD, байп./звор./под. тр.
003H6847
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Act., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Product line | 08 |
| Група продукції | Додаткове приладдя — SAC |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] | 11.00 бар |
| Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] | 3.00 бар |
| Для типу продукту | SAVA, SAVD |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] | 11.00 бар |
| Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] | 3.00 бар |
| Опис | Привод PN25 3-11 SAVA, SAVD, байп./звор./под. тр. |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приводи та деталі регулювання |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6.409 Кілограм |
| Bага нетто | 6.409 Кілограм |
| Об'єм | 7.9 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553022 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |