Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Приводи та деталі регулювання, Для типу продукту: SAVA, SAVD, 1.00 бар - 5.00 бар, 1.00 бар - 4.50 бар

003H6846

Привод PN25 1-4,5 SAVA, SAVD, байп./звор./под. тр.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Product line08
Група продукціїДодаткове приладдя — SAC
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.]5.00 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.]1.00 бар
Для типу продуктуSAVA, SAVD
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.]4.50 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.]1.00 бар
ОписПривод PN25 1-4,5 SAVA, SAVD, байп./звор./под. тр.
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриводи та деталі регулювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто4.757 Кілограм
Bага нетто4.695 Кілограм
Об'єм10.944 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702421553015
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми